メインコンテンツに移動

QRH (LQFP 128)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Q128.14X14
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
QRH
Package Description
Descriptive text for this package.
128 LEAD PACKAGE 14 x 14mm LQFP , 7 x 7mm pad
Package Status
Active
Package Type
LQFP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
QRH
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
128
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
14mm
14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
14.00 x 14.00 x 1.40

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 119 KB
1件