メインコンテンツに移動

QRL (PQFP-HS 128)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Q128.14X20H
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
QRL
Package Description
Descriptive text for this package.
128 LEAD PQFP (14x20mm) (1.6mm LEAD LENGTH)
Package Status
Active
Package Type
PQFP-HS
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
QRL
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
128
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
14mm
19.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
14.00 x 19.99 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 122 KB
1件