メインコンテンツに移動

QS0060AA (VFQFPN 60)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
QFN 7mm x 7mm X 0.4mm pitch
Package Status
Active
Package Type
VFQFPN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
QS0060AA
カテゴリ
G
Lead Count
60
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7mm
Pb Free Category
e3 Sn
7mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.85mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7.0 x 7.0 x 0.85