メインコンテンツに移動

QSA (TQFP 32)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Q32.5X5
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
QSA
Package Description
Descriptive text for this package.
32 LEAD TQFP 5x5mm_ASECL
Package Status
Active
Package Type
TQFP
Package Code
The unique identifier of this package.
QSA
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.00 x 5.00 x 1.00