メインコンテンツに移動

QSC (TQFP 32)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Q32.7X7
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
QSC
Package Description
Descriptive text for this package.
32ld 7x7 mm TQFP - ATP
Package Status
Active
Package Type
TQFP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
QSC
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7.01mm
7.01mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Pitch
0.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7.01 x 7.01 x 1.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 112 KB
1件