メインコンテンツに移動

QTB (LQFP 80)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Q80.12X12B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
QTB
Package Description
Descriptive text for this package.
80 LEAD LQFP (12x12mm) (1.0mm LEAD LENGTH)
Package Status
Active
Package Type
LQFP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
QTB
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
80
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
11.99mm
11.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
11.99 x 11.99 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 101 KB
1件