メインコンテンツに移動

QTC (TQFP 80)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
ADT001
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
QTC
Package Description
Descriptive text for this package.
80 LEAD TQFP (12x12mm) (1.0mm LEAD LENGTH)
Package Status
Active
Package Type
TQFP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
QTC
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
80
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
11.99mm
11.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
11.99 x 11.99 x 0.00