メインコンテンツに移動

QTE (LQFP 100)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Q100.12X12
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
QTE
Package Description
Descriptive text for this package.
100 LEAD LQFP (12x12mm) (1.0mm LEAD LENGTH)
Package Status
Active
Package Type
LQFP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
QTE
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
100
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
11.99mm
11.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
11.99 x 11.99 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 104 KB
1件