メインコンテンツに移動

QTQ (LQFP 100)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Q100.14X14
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
QTQ
Package Description
Descriptive text for this package.
100 LEAD PACKAGE 14 x 14mm LQFP Exposed Pad (EP), 8.2 x 6.1mm EPAD
Package Status
Active
Package Type
LQFP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
QTQ
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
100
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
14mm
14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Pitch
0.19mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
14.00 x 14.00 x 1.40