メインコンテンツに移動

QU0044AA (VFQFPN 44)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
44-STQFN 5.0 x 5.0 x 0.55 mm Body 0.35m
Package Status
Active
Package Type
VFQFPN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
QU0044AA
カテゴリ
G
Lead Count
44
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
Pb Free Category
e3 Sn
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.55mm
Peak Reflow Temp
125°C
Pitch
0.35mm
Package Carrier
Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.0 x 5.0 x 0.55