メインコンテンツに移動

QV0020AA (VFQFPN 20)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
20-QFN 4.00 x 4.00 x 0.90 mm Body 0.50m
Package Status
Active
Package Type
VFQFPN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
QV0020AA
カテゴリ
G
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4mm
Pb Free Category
e3 Sn
4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.0 x 4.0 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 196 KB
1件