メインコンテンツに移動

QV0040AA (VFQFPN 40)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
40-QFN 5.00 x 5.00 x 0.90 mm Body 0.40m
Package Status
Active
Package Type
VFQFPN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
QV0040AA
カテゴリ
G
Lead Count
40
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
Pb Free Category
e3 Sn
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.0 x 5.0 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 192 KB
1件