タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description Descriptive text for this package.
|
QFN 56 7.00x7.00x0.75 mm 0.40mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | QFN |
クラス | PLASTIC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
QW0056AA |
カテゴリ | G |
Lead Count | 56 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 7mm |
幅 | 7mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
0.75mm |
Peak Reflow Temp | 125°C |
Pitch | 0.4mm |
Package Carrier | Reel |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
7.0 x 7.0 x 0.75 |