メインコンテンツに移動

QY0016AA (COL 16)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
16-QFN 1.8x 2.6 x 0.5mm Body 0.4 mm Pit
Package Status
Active
Package Type
COL
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
QY0016AA
カテゴリ
G
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.6mm
Pb Free Category
e4 NiPdAu
1.8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.5mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.6 x 1.8 x 0.5