メインコンテンツに移動

RKP (CQFP 48)

タイトル 情報
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
RKP
Package Description
Descriptive text for this package.
48 LD CQFP, SOLDER SEAL
Package Status
Active
Package Type
CQFP
クラス
HERMETIC
Package Code
The unique identifier of this package.
RKP
カテゴリ
HERMETIC
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
17.78mm
17.78mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
17.78 x 17.78 x 0.00