メインコンテンツに移動

RKS (CQFP 48)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
R48.A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
RKS
Package Description
Descriptive text for this package.
48 LD CQFP, SOLDER SEAL
Package Status
Active
Package Type
CQFP
クラス
HERMETIC
Package Code
The unique identifier of this package.
RKS
カテゴリ
HERMETIC
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
14.22mm
14.22mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
14.22 x 14.22 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 80 KB
1件