タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | R48.A |
Pkg. Previous Code | RKY |
Package Description | 48 LD CQFP, SOLDER SEAL |
Package Status | Active |
Package Type | CQFP |
クラス | HERMETIC |
Package Code | RKY |
カテゴリ | HERMETIC |
Lead Count | 48 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 14.22mm |
幅 | 14.22mm |
Thickness | 2.21mm |
Pitch | 1.02mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 14.22 x 14.22 x 2.21 |