メインコンテンツに移動

RM1023 (FCBGA 1023)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
FCBGA 33.00x33.00x2.00 mm 1.00mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
FCBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
RM1023
カテゴリ
RoHS
Lead Count
1023
Pb (Lead) Free
No
長さ
33mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
33mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
33.0 x 33.0 x 2.0

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 220 KB
1件