メインコンテンツに移動

RM143 (FCBGA 143)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
FCBGA 13.00x13.00x1.51 mm 1.00mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
FCBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
RM143
カテゴリ
RoHS
Lead Count
143
Pb (Lead) Free
No
長さ
13mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
13mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.51mm
Peak Reflow Temp
245°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
13.0 x 13.0 x 1.51

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 113 KB
1件