メインコンテンツに移動

SA4 (CPACK 4)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
CPACK 2.00x1.60x0.35 mm 0.50mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
CPACK
クラス
HERMET
Package Code
The unique identifier of this package.
SA4
カテゴリ
G
Lead Count
4
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2mm
Pb Free Category
e3 Sn
1.6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.35mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Cut Tape
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.0 x 1.6 x 0.35

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 57 KB
1件