メインコンテンツに移動

SBB (WLCSP-OP 9)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
S3X3.9
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
SBB
Package Description
Descriptive text for this package.
9 Ball SHELLOP WLCSP, 3x3 ARRAY
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-OP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
SBB
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
9
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.15mm
2.15mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.15 x 2.15 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 83 KB
1件