タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | CDIP 32.51x7.62x3.56 mm 2.54mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | CDIP |
クラス | HERMET |
Package Code | SD24 |
カテゴリ | NP |
Lead Count | 24 |
Pb (Lead) Free | No |
長さ | 32.51mm |
Pb Free Category | e0 |
幅 | 7.62mm |
Thickness | 3.56mm |
Peak Reflow Temp | 240°C |
Pitch | 2.54mm |
Package Carrier | Tube |
Pkg. Dimensions (mm) | 32.51 x 7.62 x 3.56 |