メインコンテンツに移動

SL0006AC (SIP 6)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
6-SIP LGA 2.50 x 3.20 x 1.03 mm Body 1.
Package Status
Active
Package Type
SIP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
SL0006AC
カテゴリ
G
Lead Count
6
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.5mm
Pb Free Category
e4 NiAu
3.2mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.03mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
1.07mm
Package Carrier
Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.5 x 3.2 x 1.03

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 191 KB
1件