メインコンテンツに移動

SL0006AD (SIP 6)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
6-SIP LGA 3.20 x 5.00 x 0.87 mm Body 1.
Package Status
Active
Package Type
SIP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
SL0006AD
カテゴリ
G
Lead Count
6
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.2mm
Pb Free Category
e4 NiAu
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.87mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
1.27mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.2 x 5.0 x 0.87