タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description Descriptive text for this package.
|
6-SIP LGA 5.00 x 7.00 x 0.87 mm Body 2. |
Package Status | Active |
Package Type | SIP |
クラス | PLASTIC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
SL0006AE |
カテゴリ | G |
Lead Count | 6 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 5mm |
Pb Free Category | e4 NiAu |
幅 | 7mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
0.87mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 2.54mm |
Package Carrier | Tray |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
5.0 x 7.0 x 0.87 |