タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description Descriptive text for this package.
|
22-SIP LGA 20.0 x 18.0 x 2.04 mm Body 3 |
Package Status | Active |
Package Type | SIP |
クラス | PLASTIC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
SL0022AA |
カテゴリ | G |
Lead Count | 22 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 20mm |
Pb Free Category | e4 NiPdAu |
幅 | 18mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
2.04mm |
Peak Reflow Temp | 240°C |
Pitch | 3.3mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
20.0 x 18.0 x 2.04 |