タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | 24-LGA 5.0 x 5.5 x 0.95 mm Body 0.65mm |
Package Status | Active |
Package Type | SIP |
クラス | PLASTIC |
Package Code | SL0024AA |
カテゴリ | G |
Lead Count | 24 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 5mm |
Pb Free Category | e4 NiAu |
幅 | 5.5mm |
Thickness | 0.95mm |
Pitch | 0.65mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 5.0 x 5.5 x 0.95 |