メインコンテンツに移動

SL68 (LCC 68)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
LCC 14.38x14.38x3.05 mm 0.64mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
LCC
クラス
HERMET
Package Code
The unique identifier of this package.
SL68
カテゴリ
NP
Lead Count
68
Pb (Lead) Free
No
長さ
14.38mm
Pb Free Category
e0
14.38mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.05mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.64mm
Package Carrier
Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
14.38 x 14.38 x 3.05