メインコンテンツに移動

SQ0024AA (VFQFPN 24)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
24-QFN 5.0 x 5.0 x 0.9 mm Body 0.6mm Pi
Package Status
Active
Package Type
VFQFPN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
SQ0024AA
カテゴリ
G
Lead Count
24
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
Pb Free Category
e4 NiPdAu
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.6mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.0 x 5.0 x 0.9