メインコンテンツに移動

SV0016AA (TSSOP 16)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
16-TSSOP 4.4 mm Body 0.65mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
TSSOP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
SV0016AA
カテゴリ
G
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.4mm
Pb Free Category
e3 Sn
4.4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.93mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.65mm
Package Carrier
Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.4 x 4.4 x 0.93