メインコンテンツに移動

TKD (CAN 3)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
T3.E
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
TKD
Package Description
Descriptive text for this package.
3ld TO-254, Pin #1 Tied to Die Mount.
Package Status
Active
Package Type
CAN
クラス
HERMETIC
Package Code
The unique identifier of this package.
TKD
カテゴリ
HERMETIC
Lead Count
3
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
20.19mm
13.72mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
6.35mm
Pitch
3.81mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
20.19 x 13.72 x 6.35