メインコンテンツに移動

TO8 (TO 8)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
TO-39 9.21x18.23 mm
Package Status
Active
Package Type
TO
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
TO8
カテゴリ
G
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
0mm
Pb Free Category
e3 Sn
9.21mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
18.23mm
Pitch
0mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
0.0 x 9.21 x 18.23

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 193 KB
1件