メインコンテンツに移動

VDC (FBGA 196)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
V196.15X15
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
VDC
Package Description
Descriptive text for this package.
196 fBGA
Package Status
Active
Package Type
FBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
VDC
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
196
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
15.01mm
15.01mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.02mm
Pitch
1mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
15.01 x 15.01 x 1.02

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 140 KB
1件