メインコンテンツに移動

VEP (LFBGA 256)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
V256.13.5X13.5
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
VEP
Package Description
Descriptive text for this package.
256 LEAD LFBGA 13.5x 13.5mm-ASEKH
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
VEP
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
256
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
13.49mm
13.49mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
13.49 x 13.49 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 114 KB
1件