メインコンテンツに移動

VFC (EBGA 192)

タイトル 情報
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
VFC
Package Description
Descriptive text for this package.
192 EBGA 17 x 17 mm
Package Status
Active
Package Type
EBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
VFC
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
192
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
16.99mm
16.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
16.99 x 16.99 x 0.00