メインコンテンツに移動

VFD (PBGA 256)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
V256.17X17C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
VFD
Package Description
Descriptive text for this package.
256 LEAD PBGA PACKAGE (17 x 17mm)-ASEKH
Package Status
Active
Package Type
PBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
VFD
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
256
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
0mm
0mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
0.00 x 0.00 x 1.40

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 124 KB
1件