メインコンテンツに移動

VFE (LBGA 256)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
V256.17X17B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
VFE
Package Description
Descriptive text for this package.
256 LEAD LBGA PACKAGE(17 x 17mm)
Package Status
Active
Package Type
LBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
VFE
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
256
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
0mm
0mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
0.00 x 0.00 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 124 KB
1件