メインコンテンツに移動

VFF (LBGA 409)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
V409.18X18
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
VFF
Package Description
Descriptive text for this package.
409 LEAD LFBGA PACKAGE(18 x 18mm)-ASEKH
Package Status
Active
Package Type
LBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
VFF
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
409
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
17.98mm
17.98mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
17.98 x 17.98 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 114 KB
1件