メインコンテンツに移動

VJC (TFBGA 144)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
ADT001
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
VJC
Package Description
Descriptive text for this package.
144 LEAD TFBGA (7 x 7mm)
Package Status
Active
Package Type
TFBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
VJC
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
144
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
0mm
0mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
0.00 x 0.00 x 0.00