メインコンテンツに移動

VJG (TFBGA 172)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
V172.8X8
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
VJG
Package Description
Descriptive text for this package.
172 LEAD TFBGA (8 x 8mm)-ASEKH
Package Status
Active
Package Type
TFBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
VJG
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
172
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8mm
8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8.00 x 8.00 x 1.20

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 104 KB
1件