メインコンテンツに移動

VLB (FBGA 81)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
V81.8X8
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
VLB
Package Description
Descriptive text for this package.
81 ball SIP FBGA (8x8mm) Co-Pack (Dual flip-chip FETs + W/B Driver)
Package Status
Active
Package Type
FBGA
Package Code
The unique identifier of this package.
VLB
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
81
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8mm
8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.36mm
Pitch
0.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8.00 x 8.00 x 1.36

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 188 KB
1件