メインコンテンツに移動

VPC (HBGA 356)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
V356.27X27C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
VPC
Package Description
Descriptive text for this package.
356 Pin HBGA (27 x 27 mm BODY)
Package Status
Active
Package Type
HBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
VPC
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
356
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
27mm
27mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
1.27mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
27.00 x 27.00 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 210 KB
1件