メインコンテンツに移動

VPD (PBGA 356)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
V356.27X27B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
VPD
Package Description
Descriptive text for this package.
356 Pin PBGA (27 x 27 mm BODY)
Package Status
Active
Package Type
PBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
VPD
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
356
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
27mm
27mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
1.27mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
27.00 x 27.00 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 208 KB
1件