メインコンテンツに移動

VPF (BGA 352)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
V352.27X27
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
VPF
Package Description
Descriptive text for this package.
352 LEAD BGA (27 x 27mm)
Package Status
Active
Package Type
BGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
VPF
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
352
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
26.92mm
26.92mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
1mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
26.92 x 26.92 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 188 KB
1件