メインコンテンツに移動

VPG (PBGA 416)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
V416.27X27
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
VPG
Package Description
Descriptive text for this package.
416 LEAD PBGA (27 x 27mm)
Package Status
Active
Package Type
PBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
VPG
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
416
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
26.92mm
26.92mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
1mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
26.92 x 26.92 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 150 KB
1件