メインコンテンツに移動

VPJ (LFBGA 54)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
V54.5.71X7.66
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
VPJ
Package Description
Descriptive text for this package.
54 LEADS/BUMPS FCCSP (5.71 x 7.66)
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
VPJ
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
54
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5.71mm
7.66mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.12mm
Pitch
0.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.71 x 7.66 x 1.12

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 144 KB
1件