メインコンテンツに移動

VPK (LFBGA 60)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
V60.5.71X8.46
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
VPK
Package Description
Descriptive text for this package.
60 LEADS/BUMPS FCCSP (5.71 x 8.46): ASECL
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
Package Code
The unique identifier of this package.
VPK
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
60
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5.71mm
8.46mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.12mm
Pitch
0.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.71 x 8.46 x 1.12

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 203 KB
1件