メインコンテンツに移動

WAA (WLCSP-BP 72)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W8X9.72
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WAA
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-BP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WAA
Lead Count
72
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.46mm
3.96mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.66mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.46 x 3.96 x 0.66