メインコンテンツに移動

WAC (WLCSP-TCURDL 121)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W11X11.121
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WAC
Package Description
Descriptive text for this package.
121 Ball WLCSP, 11x 11 ARRAY, 0.5mm Pitch - ATT (Amkor Taiwan T5 & T3)
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-TCURDL
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WAC
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
121
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5.46mm
5.46mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.36mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.46 x 5.46 x 0.36

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 154 KB
1件