メインコンテンツに移動

WAFER (WAFER 0)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
WAFER SALE (PRICE IN WAFER QTY), WAFER SALE (PRICE IN WAFER QTY)-UNSAWN
Package Status
Active
Package Type
WAFER
クラス
WAFER
Package Code
The unique identifier of this package.
WAFER
カテゴリ
G
Lead Count
0
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
0mm
Pb Free Category
e3 Sn
0mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0mm
Package Carrier
Wafer
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
0.0 x 0.0 x 0.0